Publikovat produkty
Storage unit NOMAD
AJ Products

Storage unit NOMAD

  • Clever top storage
  • 9 compartments
  • Easy rolling castors

    Mobile storage unit with castors and top storage, easily fitted with drawers or document insert to fill your needs.
Specifikace
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaStorage-unit-NOMAD
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)630
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)430
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)15.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units