Publikovat produkty
Straight desk FLEXUS 1600x800mm
AJ Products

Straight desk FLEXUS 1600x800mm

  • Two cable holes
  • Grey frame
  • Straight desktop

    Classic desk with a straight top, stable L frame and modesty panel for versatile furnishing.
Specifikace
    • Length:1600 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:41.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaStraight-desk-FLEXUS-1600x800mm
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)41.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Popis Uniclass 2015Office desks
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables