Publikovat produkty
Student desk AXIOM
AJ Products

Student desk AXIOM

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
  • HPL desk top
  • Height adjustable frame
  • Approved to EN1729

Student desk with manually height adjustable frame and a desktop with a very hardwearing surface. Approved according to EN1729.

Specifikace
  • Length:700 mm

    Width:600 mm

    Minimum height:620 mm

    Maximum height:915 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:14,5 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaStudent-desk-AXIOM
  • Skupina výrobkůSchool desk
  • Skupina produktůDesk
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-13
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)14.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
  • Popis Uniclass 2015Classroom desks and tables