Publikovat produkty
Student desk AXIOM box top
AJ Products

Student desk AXIOM box top

  • HPL desk top
  • Height adjustable frame
  • Approved to EN1729

Student desk with manually height adjustable frame. Solid wood boxtop with a lid with a very hardwearing surface. Approved according to EN1729.

Specifikace
  • Length:650 mm

    Width:550 mm

    Minimum height:720 mm

    Maximum height:1010 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:17,5 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaStudent-desk-AXIOM-box-top
  • Skupina výrobkůSchool desk
  • Skupina produktůDesk
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-13
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)17.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
  • Popis Uniclass 2015Classroom desks and tables