Publikovat produkty
Study screen
Study screen
Study screen
Study screen
    AJ Products

    Study screen

    • 50% recycled material
    • Sound-absorbent properties
    • Can be hung on wall

      Sound-absorbent exam writing screen for effective separation of students: perfect for self-study or exam writing. The screen can be both folded and hung on a wall, making for very space efficient storage. Equipped with anti-slip protection at the bottom
    Specifikace
      • Height:480 mm
      • Width:1440 mm
      • Colour:Grey
      • Weight:1.9 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStudy-screen
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSchool Accessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)480
    • Šířka (mm)1440
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ac_25_10_84
    • Popis Uniclass 2015Studying