Publikovat produkty
Table ELTON 1400x800x530
AJ Products

Table ELTON 1400x800x530

  • Bentwood legs
  • Sound absorbent HPL
  • Rounded corners

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of practical, sound-absorbent HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Specifikace
  • Length:1400 mm

    Height:530 mm

    Width:800 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:27,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTable-ELTON-1400x800x530
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)530
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)27.65
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops