Publikovat produkty
Table ELTON Cirular 900x710
AJ Products

Table ELTON Cirular 900x710

  • Bentwood legs
  • Rounded corners
  • Noise-reducing linoleum

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of Nordic Swan eco-labelled and sound-absorbent linoleum, which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Specifikace
  • Height:710 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:23,7 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTable-ELTON-Circular-900x710
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)710
  • Šířka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)23.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops