Publikovat produkty
Table PLURAL 1400x700x600
AJ Products

Table PLURAL 1400x700x600

Hard-wearing HPL top

Sturdy and durable

Ideal for a range of different settings

Value-for-money table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. It is both robust and hard-wearing. This table is a great option for canteens and break rooms.

Specifikace
  • Length: 1400 mm

    Height: 600 mm

    Width: 700 mm

    Table surface: Rectangular

    Stand: Fixed legs

    Table surface material: HPL

    Stand material: Steel

    Sound absorbing: Yes

    Weight: 26 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTable-PLURAL-1400x700x600
  • Skupina výrobkůSchool desk
  • Skupina produktůDesk
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)1400
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)26
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops