Publikovat produkty
Table VARIOUS 1100x900mm
AJ Products

Table VARIOUS 1100x900mm

4.9 z 5 hvězdiček4.9(8 recenze)
  • For meetings, work and dining
  • Suits many locations
  • Simple and elegant

Multi-functional table designed by AJ Products. The table is available in several different heights and is perfect for both standing and sitting. The table works well in multiple environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

Specifikace
  • Height:900mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:25.45kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTable-VARIOUS-1100x900mm
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)1100
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)25.45
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables