Publikovat produkty
Table VARIOUS 1800x800x1050mm
AJ Products

Table VARIOUS 1800x800x1050mm

4.1 z 5 hvězdiček4.1(7 recenze)
  • Sit or stand around the table
  • For meetings, work or breaks
  • Suits many locations

Stylish, multi-functional table designed by AJ Products. The table's height makes it perfectly suited for both sitting and standing. This table works well in a range of different environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

Specifikace
  • Length:1800mm

    Height:1050mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Steel

    Table surface material:Laminate

    Weight:48.55kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTable-VARIOUS-1800x800x1050mm
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1050
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)48.55
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables