Publikovat produkty
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
    AJ Products

    Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    • Feet adjustable from the inside
    • Fully welded metal frame
    • Space saving doors

      Storage cabinet with space saving and lockable side-opening tambour doors. The cabinets have feet that are adjustable from inside the cabinet as well as recessed handles
    Specifikace
      • Height:440 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:0
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:21.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTambour-cabinet-STUDIO-440x1000x420mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)21.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units