Publikovat produkty
Viggo
Viggo
Viggo
    AJ Products

    Viggo

    3.3 z 5 hvězdiček3.3(9 recenze)
    • Can be suspended
    • Stackable
    • With armrests

    Stylish chair made of moulded wood that is ideal for office canteens and school dining rooms. You can suspend the chair from the armrests to make floor cleaning easier. The chair can be stacked and is easy to wipe off and keep clean.

    Specifikace
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:388 mm

      Seat width:370 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Plywood

      Stand colour:Black

      Stand colour code:RAL 7021

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,3 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaViggo-Chair
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)388
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)4.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty