Publikovat produkty
Wall mountable box shelf NOMAD
AJ Products

Wall mountable box shelf NOMAD

  • Wall mounted
  • Easy to mount
  • Durable laminate

    Compact box shelf that is easily mounted on the wall with the supplied fixings. Combine multiple units to create a unique storage.
Specifikace
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)380
  • Šířka (mm)375
  • Hloubka (mm)316
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)8.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units