Publikovat produkty
Wall mounted shoe rack EBBA 2 section
Wall mounted shoe rack EBBA 2 section
    AJ Products

    Wall mounted shoe rack EBBA 2 section

    • Tubular rack
    • Free standing
    • Available in several different sizes

    Free-standing shoe rack Ebba with durable tubular shelves. The tubing prevents dirt and water from accumulating on the shelf and the partition wall between the compartments gives the children their own personal space for their shoes.

    Specifikace
    • Height:375 mm

      Width:545 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:2

      Weight:22 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-mounted-shoe-rack-EBBA-2-section
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)375
    • Šířka (mm)545
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)22
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Popis Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Číslo OmniClass23-21 15 21
    • Název OmniClassCloakroom Units