Publikovat produkty
Wall mounted storage EBBA 5 section
Wall mounted storage EBBA 5 section
    AJ Products

    Wall mounted storage EBBA 5 section

    • Two shelves
    • Hooks included
    • Available in several different sizes

    Standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and two rows of compartments. Perfect storage for preschool cloakrooms

    Specifikace
    • Height:375 mm

      Width:1340 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:5

      Weight:32 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-mounted-storage-EBBA-5-section
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)375
    • Šířka (mm)1340
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)32
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Popis Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Číslo OmniClass23-21 15 21
    • Název OmniClassCloakroom Units