Publikovat produkty
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm
    AJ Products

    Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm

    • Can be extended
    • Space saving
    • Adjustable shelves

      Shelving system with a modern design to be mounted on a wall for space-saving storage. Supplied complete with adjustable shelves
    Specifikace
      • Height:1237 mm
      • Width:805 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-1237x805x300mm
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1237
    • Šířka (mm)805
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units