Publikovat produkty
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin
    AJ Products

    Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin

    • Flexible, modular unit
    • Practical and simple recycling
    • Modern colours

      Stylish and modern waste-sorting unit with a waste container to make recycling easy. The unit is ideal for public spaces, such as canteens and offices. It is part of the Celsius recycling series and all the units in the series can easily be combined
    Specifikace
      • Height:1100 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 120 L bin
      • Weight:50.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16121
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWaste-sorting-unit-CELSIUS-1x120-L-bin
    • Skupina výrobkůChanging room
    • Skupina produktůWastebins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)620
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)50.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins