Publikovat produkty
Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin
    AJ Products

    Waste sorting unit CELSIUS 3x120 L bin

    • Easy recycling
    • Flexible
    • Modern colours

      Space-saving waste-sorting unit consisting of three sections with waste containers to make recycling easy. The unit is ideal for public spaces, such as canteens and offices. It is part of the Celsius recycling series and all the units in the series can easily be combined
    Specifikace
      • Height:1100 mm
      • Width:1650 mm
      • Depth:620 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:152.5 kg
      • Testing:EN 16121
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWaste-sorting-unit-CELSIUS-3x120-L-bin
    • Skupina výrobkůChanging room
    • Skupina produktůWastebins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)1650
    • Hloubka (mm)620
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)152.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins