Publikovat produkty
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
    AJ Products

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin

    • Easy to place and adaptable
    • Suitable for public spaces
    • Soft-closing lid and drawers

      Complete waste sorting cabinet with removable containers and a waste bin for easy and convenient waste separation. It is suitable for public spaces, such as canteens or offices. The cabinet is part of our Fahrenheit recycling range, which allows you to combine the units in any configuration
    Specifikace
      • Height:1170 mm
      • Width:610 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 90 L bin + 2 x 25 L box
      • Waste opening:Ø 245 mm
      • Weight:61.3 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-1drawer-1bin
    • Skupina výrobkůChanging room
    • Skupina produktůWastebins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1170
    • Šířka (mm)620
    • Hloubka (mm)610
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)61.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins
    • Číslo OmniClass23-27 59 13
    • Název OmniClassRecycling Bins