Publikovat produkty
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
    AJ Products

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    • Easy to place and adaptable
    • Suitable for public spaces
    • Soft-closing drawers

      Complete waste sorting cabinet with separate drawers for easy and convenient waste separation. The cabinet is perfect for public spaces, such as canteens or offices. The cabinet is part of our Fahrenheit recycling range, which allows you to combine the units in any configuration
    Specifikace
      • Height:1250 mm
      • Width:430 mm
      • Depth:455 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:42.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-3-drawers
    • Skupina výrobkůChanging room
    • Skupina produktůWastebins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1250
    • Šířka (mm)430
    • Hloubka (mm)455
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)42.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins
    • Číslo OmniClass23-27 59 13
    • Název OmniClassRecycling Bins