Publikovat produkty
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
    AJ Products

    Wooden bench AURORA 1800x700x900mm

    • Hardwearing
    • Available as a 2- or 3-seater
    • Classic design

      Classic bench in a sturdy and durable construction with a wooden seat and back and a tubular steel frame. Suitable for demanding environments such as school corridors or other places where a lot of people circulate daily
    Specifikace
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:40 kg
      • Assembly:Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWooden-bench-AURORA-1800x700x900mm
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)40
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Popis Uniclass 2015Benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Benches
    • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Název OmniClassBenches