Publikovat produkty
Wooden storage cabinet THEO with half doors 1000x600x2100mm
AJ Products

Wooden storage cabinet THEO with half doors 1000x600x2100mm

  • Durable laminate surface
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Soft-closing hinges

A storage cabinet with open shelves and double doors.

Specifikace
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:600 mm

    Material:Laminate

    Weight:70 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWooden-storage-cabinet-THEO-with-half-doors-1000x600x2100mm
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2100
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)70
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units