Publikovat produkty
Worktable 1200x900x900mm
AJ Products

Worktable 1200x900x900mm

  • With shelf underneath
  • Noise-reducing linoleum
  • Extra work surface

    Sturdy, versatile work table with a large shelf underneath. This table is ideal for classrooms or school sewing rooms. It can also be used as an extra table or for storage. The shelf underneath is a practical place to store school materials or personal belongings
Specifikace
    • Length:1200 mm
    • Height:900 mm
    • Width:900 mm
    • Table surface material:Linoleum
    • Stand colour:White
    • Stand colour code:RAL 9016
    • Stand material:Tubular steel
    • Sound absorbing:Yes
    • Weight:45 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWorktable-1200x900x900mm
  • Skupina výrobkůChanging room
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)45
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Industry
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops