Publikovat produkty
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf
AJ Products

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

  • Facilitates goods handling
  • Extra storage space
  • Height-adjustable

    This packing table with rollers in the worktop facilitates your packing and assembly work. The goods rotate easily on the integrated rollers for more efficient handling and a better working position. Fitted with a practical lower shelf.
Specifikace
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:73.3 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-bottom-shelf
  • Skupina výrobkůChanging room
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)2000
  • Hloubka (mm)750
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)73.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops