Publikovat produkty
Worktable CARGO 2400x750mm
AJ Products

Worktable CARGO 2400x750mm

  • Height-adjustable
  • Hard-wearing laminate top
  • Robust and durable

    Versatile workbench in a robust design with a continuously height-adjustable frame that makes your work easier. The durable worktop resists liquids and is easy to keep clean. Suitable for packing and assembly.
Specifikace
    • Length:2400 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:54 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWorktable-CARGO-2400x750mm
  • Skupina výrobkůChanging room
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)2400
  • Hloubka (mm)750
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)54
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops