Publikovat produkty
Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf
AJ Products

Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

  • Height-adjustable
  • Hard-wearing laminate top
  • Extra storage space

    Robust packing table with a sturdy construction and height-adjustable frame. The table has a practical lower shelf that gives you good storage space for things you need within easy reach. Supplement with smart accessories from our assortment.
Specifikace
    • Length:2400 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:78.6 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWorktable-CARGO-2400x750mm-with-bottom-shelf
  • Skupina výrobkůChanging room
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)2400
  • Hloubka (mm)750
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)78.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops