Publikovat produkty
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400
    AJ Products
    Archivovány

    XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)
    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Extra spacious cabinet from the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. Add a base frame and inserts.
    Specifikace
      • Height:1600 mm
      • Width:1200 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:575 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8431 SU Nagano oak
      • Frame colour:Oak/white
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:3
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:78 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaXL-lockable-sliding-door-cabinet-MODULUS-1600x1200x400
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1600
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)78
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units