Publikovat produkty
Artificial ZZ plant 1100mm
AJ Products

Artificial ZZ plant 1100mm

4.3 z 5 hvězdiček4.3(210 recenze)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place the plant in its stylish pot in a large window or on the floor as a decorative feature or a room divider. It comes with a black pot on a stand.
Specifikace
    • Height:1050 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:6.55 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaartificial-ZZ-plant-1100mm
  • Skupina výrobkůReception & Lounge
  • Skupina produktůArtificial plants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1050
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)6.55
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_45_30_04
  • Popis Uniclass 2015Artificial plants
  • Kód CSI MasterFormat 201432 93 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plants
  • Číslo OmniClass23-11 27 19
  • Název OmniClassPlants

Dostupnost regionu

Evropa
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
Podobné produkty

3.9 z 5 hvězdiček 3.9 (37)
3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (24)
3.4 z 5 hvězdiček 3.4 (14)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (34)