Publikovat produkty
Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm
    AJ Products

    Artificial banana plant 1500mm

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(322 recenze)
    • Incl. black metal pot
    • Creates a pleasant environment
    • Floor standing

      Artificial plant in a realistic-looking material that creates a pleasant atmosphere in your office, canteen or in any other indoor area where you want to have plants. This plant is suitable as a floor plant or room divider.
    Specifikace
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaartificial-banana-plant-1500mm
    • Skupina výrobkůReception & Lounge
    • Skupina produktůArtificial plants
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1500
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)10.45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Popis Uniclass 2015Artificial plants
    • Kód CSI MasterFormat 201432 93 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plants
    • Číslo OmniClass23-11 27 19
    • Název OmniClassPlants

    Dostupnost regionu

    Evropa
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
    Podobné produkty

    3.9 z 5 hvězdiček 3.9 (37)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (24)
    3.4 z 5 hvězdiček 3.4 (14)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (5)