Publikovat produkty
Balance chair, Back App
AJ Products

Balance chair, Back App

2.9 z 5 hvězdiček2.9(7 recenze)

Award-winning balance chair that prevents and relieves back pain by encouraging better posture, reducing stress on the body and exercising the back muscles. The chair makes it easy to exercise while you work, burn calories and strengthen the muscles that support the spine.

Specifikace
  • Seat height:580-810 mm

    Colour:Black

    Material:Fabric

    Stand colour:Silver

    Stand material:Aluminium

    Load capacity:130 kg

    Weight:10,8 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabalance-chair-back-app
  • Skupina výrobkůOffice Chairs
  • Skupina produktůOffice chairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)470
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálVlna
  • Vedlejší materiálHliník
  • Čistá hmotnost (kg)9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches

Dostupnost regionu

Evropa