Publikovat produkty
Bookcase THEO 1000x300x1250mm
AJ Products

Bookcase THEO 1000x300x1250mm

  • Adjustable shelves
  • Wall-mounted
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Wall-mounted bookcase with movable shelves.

Specifikace
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Weight:15 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBookcase-THEO-1000x300x1250mm
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)15
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units

Dostupnost regionu

Evropa