Publikovat produkty
Bookcase THEO 1000x300x2100mm
AJ Products

Bookcase THEO 1000x300x2100mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • Adjustable shelves

Bookcase with two fixed and three movable shelves. The back panel is white. The shelves are white with edges in the same colour as the frame.

Specifikace
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Shelf load capacity:50 kg

    Weight:40 kg

    Approvals:Möbelfakta

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBookcase-THEO-1000x300x2100mm
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2100
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)40
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units