Publikovat produkty
Canteen Bench UNITE 1400x400mm
AJ Products

Canteen Bench UNITE 1400x400mm

  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Seating surface in solid wood
Specifikace
  • Height:440mm

    Width:1400mm

    Depth:400mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:24.6kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacanteen-Bench-Unite-1400x400mm
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůSeating
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)440
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)24.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Benches
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
Podobné produkty