Publikovat produkty
Canteen stool UNITE 315mm
Canteen stool UNITE 315mm
    AJ Products

    Canteen stool UNITE 315mm

    • Durable
    • Prepared for floor mounting
    • Seating surface in solid wood
    Specifikace
    • Height:440mm

      Diameter:315mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:15kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacanteen-stool-Unite-315mm
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)315
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty