Publikovat produkty
Chair LEGERE I 650mm
Chair LEGERE I 650mm
Chair LEGERE I 650mm
Chair LEGERE I 650mm
    AJ Products

    Chair LEGERE I 650mm

    • Suspendable
    • Stackable
    • High-pressure laminate

    Suspendable and stackable student chair suitable for primary and secondary school students.

    Specifikace
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:360 mm

      Seat width:360 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:6,3 kg

      Warranty:3 years

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotachair-legere-I-650mm
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)6.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 27 21
    • Název OmniClassChild Chairs
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
    Podobné produkty