Publikovat produkty
Conference table AUDREY 4800x1200mm
AJ Products

Conference table AUDREY 4800x1200mm

  • Sound-damping linoleum table top
  • Bevelled edges
  • Rounded corners

Conference table that can be purchased in several different lengths. Choose a table that suits the size of the room for a smart conference room that is both comfortable and functional. The table has a sound-damping linoleum top and a T-frame.

Specifikace
  • Length:4800mm

    Height:720mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:167.8kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaConference-table-AUDREY-4800x1200mm
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)4800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)167.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables

Dostupnost regionu

Evropa