Publikovat produkty
Desk SONITUS 1800x600x800mm
AJ Products

Desk SONITUS 1800x600x800mm

  • Hard-wearing, high-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Sound-dampening membrane

    Rectangular table with a hardwearing top with a sound-dampening membrane. Powder-coated tubular frame. Tested and certified according to EN1729.
Specifikace
    • Length: 1800 mm
    • Height: 600 mm
    • Width: 800 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 27.37 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDesk-SONITUS-1800x600x800mm
  • Skupina výrobkůDesk
  • Skupina produktůOffice Desk
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)27.37
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables

Dostupnost regionu

Evropa