Publikovat produkty
Double bench STADIUM with hook rail 1500mm
AJ Products

Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

Specifikace
      • Seat height:430 mm
      • Length:1500 mm
      • Height:1600 mm
      • Depth:780 mm
      • Colour:Pine
      • Material:Wood
      • Frame colour:Black
      • Frame material:Steel
      • Number of hooks:16
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:30 mins
      • Weight:35.28 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadouble-bench-stadium-with-hook-rail-1500mm
  • Skupina výrobkůChanging room'
  • Skupina produktůBenches and hooks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)780
  • Šířka (mm)1500
  • Hloubka (mm)1600
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálKov
  • Čistá hmotnost (kg)35.28
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
  • Kód CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Benches
  • Číslo OmniClass23-21 15 19 13
  • Název OmniClassCoat Hooks

Dostupnost regionu

Evropa