Publikovat produkty
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
    AJ Products

    Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm

    • Easy assembly
    • Adjustable shelves
    • Recessed handle

      Storage cabinet that is easily assembled without tools. The cabinet comes with adjustable shelves, rotary handles and 3-point lock with two keys
    Specifikace
      • Height: 1065 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 40 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.7 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 33.2 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMetal-storage-cabinet-SCALE-1065x800x400mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1065
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)33.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units