Publikovat produkty
Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm
AJ Products

Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

3.9 z 5 hvězdiček3.9(14 recenze)
  • Laminated all around
  • Central locking and swivel castors
  • A drawer unit that fits perfectly under a desk

    Drawer unit with grey aluminium handles, central locking and four swivel castors, two with brakes.
Specifikace
    • Height:600 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:600 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of drawers:3
    • Lockable:With lock
    • Weight:27.4 kg
    • Assembly:Assembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMobile-pedestal-FLEXUS-600x400x600mm
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)27.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Popis Uniclass 2015Drawer units