Publikovat produkty
Pendant lamp ZEN
Pendant lamp ZEN
    AJ Products

    Pendant lamp ZEN

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(16 recenze)
    • Creates a pleasant light
    • Bamboo gives a natural feeling
    • Suitable for offices and canteens

      Pendant lamp in woven bamboo. Creates a pleasant atmosphere with its natural character and eco-friendly appearance. Perfect to hang in the middle of the room, over the dining room table or above a sofa group.
    Specifikace
      • Height:400 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:2500 mm
      • Material:Bamboo
      • Metal skirt:E27
      • Light bulb included:No
      • Ip class:IP20
      • Weight:1.7 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-ZEN
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůLightning
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps

    Dostupnost regionu

    Evropa