Publikovat produkty
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
    AJ Products

    Rio Bar chair 750mm

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Specifikace
    • Seat height:750 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:995 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,51 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRio-Bar-Chair-750
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)345
    • Hloubka (mm)370
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Čistá hmotnost (kg)4.51
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Dostupnost regionu

    Evropa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText