Publikovat produkty
Classroom chair YNGVE 460mm
Classroom chair YNGVE 460mm
Classroom chair YNGVE 460mm
    AJ Products

    Classroom chair YNGVE 460mm

    • Suitable for students between 1.08 and 1.42 m in height
    • Comfortable contoured seat
    • Complies with EN1729

    Versatile, comfortable school chair with a contoured seat and a rounded backrest with a bag hanger. The unique design makes it possible to sit on the chair in four different ways. Available with legs or a skid base in several heights and colours. A footrest that can be adjusted to two heights is included.

    Specifikace
    • Seat height:520 mm

      Seat depth:300 mm

      Seat width:365 mm

      Width:465 mm

      Depth:505 mm

      Total height:900 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaschool-chair-yngve-460mm
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)465
    • Hloubka (mm)365
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)8.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty