Publikovat produkty
Classroom chair YNGVE 500mm
Classroom chair YNGVE 500mm
Classroom chair YNGVE 500mm
    AJ Products

    Classroom chair YNGVE 500mm

    • Complies with EN1729
    • Suitable for students between 1.33 and 1.76 m in height
    • Comfortable contoured seat

    Versatile, comfortable school chair with a contoured seat and a rounded backrest with a bag hanger. The unique design makes it possible to sit on the chair in four different ways. Available with legs or a skid base in several heights and colours. A footrest that can be adjusted to two heights is included.

    Specifikace
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:360 mm

      Width:452 mm

      Depth:545 mm

      Total height:885 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaschool-chair-yngve-500mm
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)885
    • Šířka (mm)485
    • Hloubka (mm)370
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)8.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Dostupnost regionu

    Evropa