Publikovat produkty
School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable
    AJ Products

    School desk ACCESS Adjustable

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(8 recenze)
    • Silent laminate
    • Box top can be tilted or flat
    • 2 bag hooks

    Box top student desk with a sound-damping surface. The lid is angled about 5° or can be flat using a flap in the box. The desk is height-adjustable and has 2 hooks.

    Specifikace
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSchooldesk-ACCESS-Adjustable
    • Skupina výrobkůSchool desk
    • Skupina produktůDesk
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)650
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)17.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Popis Uniclass 2015Classroom desks and tables