Publikovat produkty
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
    AJ Products

    Seating group OCTO

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(36 recenze)
    • A natural meeting place
    • Hard-wearing HPL
    • Fixed benches

    Seating group with fixed benches and a round table that is perfect for gathering around. The seating set has hard-wearing surfaces and is ideal for corridors and common rooms.

    Specifikace
    • Seat height:440 mm

      Height:720 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:108,6 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaseating-group-octo
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)720
    • Šířka (mm)1870
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)108.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Benches
    • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Název OmniClassBenches

    Dostupnost regionu

    Evropa