Publikovat produkty
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
    AJ Products

    Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    • Certified according to SS 3492
    • Key lock or code lock
    • Can be used as a gun cabinet

      Robust security cabinet for safe storage. Comes with movable shelves so that you can create a flexible storage solution. Choose between a high-security key lock and an electronic code lock. Interior fittings to accommodate guns/hunting equipment can be bought separately
    Specifikace
      • Height:1500 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Height, internal:1490 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:152 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSecurity-cabinet-CONTAIN-1500x550x400mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1500
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)152
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Industry
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Popis Uniclass 2015Safes and security cabinets

    Dostupnost regionu

    Evropa