Publikovat produkty
Storage unit RICO with wheels 6 comps 800mm
AJ Products

Storage unit RICO with wheels 6 comps 800mm

  • Base frame or lockable castors
  • Six compartments
  • Birch plywood

    Smart storage shelving with a classic design and six compartments arranged vertically for storing toys, school equipment, books, binders and anything else that you need to be easily accessible but still want to keep tidy. The Rico shelving unit comes with castors or a base frame
Specifikace
    • Height:1245 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Skirting base
    • Number of compartments:6
    • Weight:35 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaStorage-unit-Rico-6-comps-wheels
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1245
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)375
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)35
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units