Publikovat produkty
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST
    AJ Products

    Student desk ADJUST

    • Height-adjustable with gas spring
    • High-pressure laminate
    • Encourages reduction in time spent seated

    Manually height-adjustable student desk for children of all ages and heights. The desk provides an active study space where the student can easily change working position - great for both increased blood circulation and concentration. High-pressure laminate desk top.

    Specifikace
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1090 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:19,6 kg

      Approvals:EN 1729

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStudent-desk-ADJUST-adjustable
    • Skupina výrobkůSchool desk
    • Skupina produktůDesk
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-13
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)19.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Popis Uniclass 2015Classroom desks and tables