Publikovat produkty
Table VARIOUS 1600x740mm
AJ Products

Table VARIOUS 1600x740mm

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
  • Extra large – seats more people
  • For meetings, working and eating
  • Creates a pleasant environment

Versatile table designed by AJ Products. The table is extra large which means that it can seat a lot of people. It is perfect for a meeting room or as a large dining table where everyone can see one another and take part in the conversation.

Specifikace
  • Height:740mm

    Diameter:1600mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:41.9kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTable-VARIOUS-1600x740mm
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)740
  • Šířka (mm)1600
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)41.9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables